{schrempp/status_lights/series_stl_x_60r_rgbw/stl_x_60r_rgbw_asmtab.prj},{NB=STL-12-60R-RGBW-11612},{TYPE=STL-12-60R-RGBW},{IN=11612},{MANUFACTURER=Schrempp electronic GmbH},{PG=Status lights},{DIMENSIONS=400x70,3x74,8},{PROTECTION=IP 67},{PC=3},{CONNECTION=../m12_connector.png},{PCNV=11},{NV=24 },{CC=0.45},{SCAS=Rot/Grün/Blau/Gelb/Violett/Weiss(5700K)/ Rot blinkend},{CRI=Ra >= 90 },{OT=40},{HM=Polycarbonat},{OM=Polycarbonat},{L=400.000},{CONN=M12},{PPATH=../series_stl_x_60r_rgbw/stl_x_60r_rgbw_asmtpl.prj},{DIST=20}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
STL-12-60R-RGBW