{schrempp/functional_handles/mg_x_tx_iolink/mg_x_tx_iolink_asmtab.prj},{NB=MG-3-T4-IOL M8-11652},{TYPE=MG-3-T4-IOL M8},{IN=11652},{MF=Schrempp electronic GmbH},{PG=Functional Handles},{D=470x41,5x65},{P=IP 65},{C=../m12_connector.png},{NV=24},{OT=50},{HM=Aluminium},{LC= Red/Green/Yellow/Blue},{L=470},{X=200},{Y=1},{PPATH=mg_x_tx_iolink_asmtpl.prj},{FEATURES=Notes}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
MG-3-T4-IOL M8