{schrempp/functional_handles/mg_x_tx_iolink/mg_x_tx_iolink_asmtab.prj},{NB=MG-3-T4-IOL M8-11652},{TYPE=MG-3-T4-IOL M8},{IN=11652},{MF=Schrempp electronic GmbH},{PG=Functional Handles},{D=470x41,5x65},{P=IP 65},{C=../m12_connector.png},{NV=24},{OT=50},{HM=Aluminium},{LC= Red/Green/Yellow/Blue},{L=470},{X=200},{Y=1},{PPATH=mg_x_tx_iolink_asmtpl.prj},{FEATURES=Notes}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
MG-3-T4-IOL M8