{schrempp/functional_handles/mg_x_trio_iolink/mg_x_trio_iolink_asmtab.prj},{NB=MG-3-T0-TRIO-IOL M8-11599},{TYPE=MG-3-T0-TRIO-IOL M8},{IN=11599},{MF=Schrempp electronic GmbH},{PG=Functional Handles},{D=470x41,5x65},{P=IP 65},{C=../m12_connector.png},{NV=24},{OT=50},{HM=Aluminium},{LC=24 bit RGB},{L=470},{X=200},{Y=1},{PPATH=mg_x_trio_iolink_asmtpl.prj},{FEATURES=Notes}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
MG-3-T0-TRIO-IOL M8