{schrempp/functional_handles/mg_x_t2x/mg_x_t2x_asmtab.prj},{NB=MG-1-T2F M8-11600},{TYPE=MG-1-T2F M8},{RD=1},{IN=11600},{MF=Schrempp electronic GmbH},{PG=Functional Handles},{D=250x41,5x65},{P=IP 65},{C=../m12_connector.png},{NV=24},{OT=50},{HM=Aluminium},{F=ON/Forward},{FT=Integrated surge protection Integrated reverse polarity protection Two outputs 0.8A short-circuit proof Controllable LED for green Illumination Button \"ON\" },{L=150},{X=0},{PPATH=mg_x_t2x_asmtpl.prj},{FEATURES=Notes}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
MG-1-T2F M8