{schrempp/signal_light/series_sl_x_trio_rt/sl_x_trio_rt_io_link.prj},{NB=SL-50-TRIO-RT IO-Link LC-11371},{TYPE=SL-50-TRIO-RT IO-Link LC},{IN=11371},{MANUFACTURER=Schrempp electronic GmbH},{PG=Signalleuchten / signal lights},{DIMENSIONS=52x37},{PROTECTION=IP 65},{CLASS=3},{CONN1=../connections_open.png},{NV=24},{CC=70},{LC=24 Bit RGB},{OT=50},{HM=Aluminium / aluminum},{OM=Polycarbonat / Polycarbonat},{LEA=360},{H=37},{W=52},{FEATURES=Notes}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
SL-50-TRIO-RT IO-Link LC