{schrempp/status_lights/series_stl_x_s_rgbw/stl_x_s_rgbw.prj},{NB=STL-12-S RGBW-11634},{TYPE=STL-12-S RGBW},{IN=11634},{MANUFACTURER=Schrempp electronic GmbH},{PG=Status lights},{DIMENSIONS=400x80x40},{PROTECTION=IP 40},{PC=3},{CONNECTION=../m12_connector.png},{PCNV=11},{NV=24},{CC=0.45},{LCC=red/green/blue/yellow/violet/white(5700K)/flashing red},{CRI=Ra >= 90 },{OT=40},{HM=Aluminium},{OM=Polycarbonat},{L=400.000},{DIST=15}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
STL-12-S RGBW