{schrempp/machine_light/series_ml-x-p_wml-x-p/series_ml-x-p_wml-x-p_asmtab.prj},{NB=ML-7-P-10598(0)},{TYPE=ML-7-P},{IN=10598},{MANUFACTURER=Schrempp electronic GmbH},{PG=machine lights},{DIMENSIONS=40x40x190},{PS=0.3},{PROTECTION=IP68/IP69K},{CLASS=3},{CONNECTION=../m12_connector.png},{PC=7.2},{NV=24},{CC=300},{LF=800},{BRIGHTNESS=220},{LC=5700},{CRI=Ra >= 90 },{BEAM=100},{OT=max 50},{HM=Aluminium},{OM=Polycarbonat},{RA=0},{FS=},{PPATH=assemblies/series_ml-x-p_wml-x-p_asmtpl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
ML-7-P